製品の公開
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
    AJ Products

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Google翻訳”,
    • 落ち着いた雰囲気の吸音
    • 会話や会議のための保護スペース
    • ラウンジや公共環境に最適

      スタイリッシュな 1.5 人掛けアームチェアで、プライバシーと吸音性を確保するハイサイドを備えています。このアームチェアは、社内のデザイン チームによって作成されたもので、ラウンジ、オフィス、公共スペースでの使用に最適です。 EN 16139 に従ってテストおよび承認されています。
    仕様
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refArmchair-CLEAR-SOUND
    • コレクションセットReception & Lounge
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)980
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)66
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)