製品の公開
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
    AJ Products

    Armchair CLEAR with USB-socket

    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • 統合されたUSBソケット
    • 実用的で簡単に配置できます

      アームレストにUSBソケットが組み込まれたスタイリッシュなアームチェア。アームチェアは社内の設計チームによって作成され、ラウンジや待合室などの公共スペースでの使用に最適になるように設計されています。また、EN16139に従ってテストおよび承認されています。
    仕様
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    技術仕様
    • Unique refArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)