製品を公開する
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
    AJ Products

    Armchair COMFY with legs

    Google翻訳,
    • 実用的なアームチェア
    • 快適な座席
    • モダンで耐久性のある張り

      スタイリッシュで居心地の良いアームチェアで、長時間の使用でも快適です。快適な家具は、ラウンジ、会議室、または訪問者の椅子として理想的なモダンな家具です。シートの高さは少し高く、快適で一体型のアームレストが付いています。
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    技術仕様
    • 固有参照番号Armchair-COMFY-legs
    • 製品ファミリLounge and hallway
    • 製品グループSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • 版番号1
    • 高さ(mm)780
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材布
    • 正味重量(kg)30
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 説明Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.6 4.6 (31)
    5つ星のうち4.1 4.1 (141)
    5つ星のうち4.4 4.4 (39)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)