製品の公開
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    AJ Products
    アーカイブ

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    仕様
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    技術仕様
    • Unique refArmchair-LABYRINT
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)30.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas