製品の公開
Attend
Attend
    AJ Products

    Attend

    Google翻訳”,
    • 人間工学に基づいた座位
    • 積み重ね可能
    • 多くの環境に適合

    人間工学に基づいた座位のためのわずかに傾斜したシートを備えた積み重ね可能なミッドハイトスツール。スツールは配置が簡単で、会議や食堂での使用にも同様に適しています。シートは、天然繊維から作られたファブリックでパッドと布張りが施されています。

    仕様
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    技術仕様
    • Unique refAttend-Stool
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)658
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)464
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)