製品の公開
Baltimore Bar stool
AJ Products
アーカイブ

Baltimore Bar stool

5つ星のうち4.34.3(17 レビュー)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

仕様
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

技術仕様
  • Unique refBaltimore-Bar-Stool
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)340
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
  • Uniclass2015詳細Stools