製品の公開
Bench BURÅS 1510x420mm
AJ Products

Bench BURÅS 1510x420mm

Google翻訳”,
  • 強化フレーム
  • 耐摩耗性表面
  • フレキシブルな待ち合わせ場所

    強化された管状フレーム、調節可能な足、耐摩耗性の表面を備えた、背もたれ付きのベンチ。廊下や談話室に最適です。同じ範囲のテーブルや背もたれのないベンチと組み合わせて、柔軟な待ち合わせ場所を作りましょう。
仕様
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refBench-BURAS-1510x420mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)1510
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 正味重量(kg)33.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルBenches
  • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
  • OmniClassタイトルBenches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)