製品の公開
Bench seat ZET  1200x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1200x440x360mm

Google翻訳”,
  • 高圧ラミネート
  • バーチフレーム
  • クローク用

    耐久性のあるシートを備えた頑丈なベンチ
仕様
    • Seat height:440 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
技術仕様
  • Unique refBench-seat-ZET-1200x440x360mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)