製品の公開
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
Google翻訳”,
  • 手頃な価格
  • 多くの異なる設定に適しています
  • シンプルでクラシックなデザイン

    古典的な本棚。オフィス、アーカイブ、保管場所に最適
仕様
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refBookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)310
関連
  • 主なマテリアル木
  • 正味重量(kg)42
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

対応地域

ヨーロッパ