製品の公開
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
Google翻訳”,
  • 省スペースの引き戸
  • ロック可能
  • 丈夫なラミネート

    引き戸付きの省スペースキャビネット。ドアにはハンドルが埋め込まれており、シリンダー錠と 2 つのキーが付属しています。
仕様
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1325
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)415
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_25
  • Uniclass2015詳細Drawer units