製品の公開
Canteen table SANNA 900mm
AJ Products

Canteen table SANNA 900mm

Google翻訳”,
  • 安定して頑丈
  • 耐久性のあるラミネート卓上
  • 平らな楕円形のフレーム

耐久性のあるトップ、平らな楕円形のチューブで作られた湾曲したフレーム、調整可能な脚を備えたラウンドテーブル。

仕様
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

技術仕様
  • Unique refCanteen-table-SANNA-900mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 58 19
  • MasterFormat 2014 タイトルDining Tables and Chairs