製品を公開する
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg
AJ Products

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

5つ星のうち3.43.4(10 件のレビュー)
Google翻訳,

長い重量物用の完全な片持ちカンチレバーラック。 3つのシングルコラム、2つの断面、12のアームが含まれています。カンチレバーラックは、倉庫スペースを節約するのに理想的です。それは、長い商品のための水平で、簡単にアクセスでき、よく整理された保管と保管を提供します。それはまたあなたの商品の安全で迅速な取り扱いを容易にします。この片持ちカンチレバーラックは、小さなスペースに十分な収納スペースを提供します。長くて重い商品を運ぶように設計されており、頑丈で柔軟性があります。

すべての部品は鋼板で作られています。それらは、頑丈な耐摩耗性のために粉末コーティングされています。支柱には安定性のために長い脚があり、支柱の全長に沿ってミシン目が付いているため、アームを任意の高さに取り付けることができます。アームは100mm間隔で上下に動かすこともできます。斜めと水平のブレースは列を一緒に保ち、最大の安定性を提供します。

仕様
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

技術仕様
  • 固有参照番号Cantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • 製品ファミリChanging room
  • 製品グループRacking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2432
  • 幅(mm)4190
  • 奥行き(mm)1230
関連
  • 主要素材スチール
  • 正味重量(kg)256
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

対応地域

ヨーロッパ