製品の公開
Cantilever Racking EXPAND Double
AJ Products

Cantilever Racking EXPAND Double

Google翻訳”,

カンチレバー式ラックは、倉庫スペースの節約に最適です。水平方向に設置でき、長尺物を整理整頓された状態で簡単に取り出すことができます。また、安全かつ迅速な荷役作業も可能です。この両面カンチレバー式ラックは、狭いスペースでも十分な収納スペースを確保できます。重量のある長尺物の保管を想定して設計されており、堅牢で汎用性に優れています。

すべての部品は板金製です。粉体塗装が施されているため、摩耗に強く耐久性に優れています。支柱には安定性を高めるための長い脚部があり、支柱全長に沿って開けられた穴により、アームを任意の高さに取り付けることができます。アームは100mm間隔で上下に動かすことも可能です。斜めおよび水平方向のブレースが支柱同士をしっかりと固定し、最大限の安定性を提供します。

棚板1枚あたりの耐荷重は、均等に荷重が分散されている場合で1500kgです。

仕様
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Double sided




技術仕様
  • Unique refCantilever-Racking-EXPAND-Double
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションRacking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2432
  • 幅(mm)4190
  • 奥行き(mm)1230
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スロバキア
  • 正味重量(kg)256
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass2015詳細Shelf and racking units
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
5つ星のうち4.4 4.4 (70)
5つ星のうち4.3 4.3 (21)