製品の公開
Cantilever Racking PLUS Double
AJ Products

Cantilever Racking PLUS Double

Google翻訳”,

プラスチックパイプ、木製モールディング、軽量鋼材などの長尺軽量商品を効率的に保管するための、頑丈な片持ち式ラック。

片持ち式ラックは、アクセスしやすく整理された保管場所を提供し、より安全かつ迅速な物品の取り扱いを可能にします。

このシステムは柔軟性を重視して設計されており、あらゆる倉庫に設置可能です。アームは任意の高さに調整でき、必要に応じて上下に動かすことができます。

大量の収納スペースが必要な場合は、ラックに任意の数の拡張ユニットを追加できます。カンチレバー式ラックは垂直ラックと組み合わせることで、同一システム内で垂直方向と水平方向の両方の収納スペースを確保できます。

棚板は別売りのアクセサリーです。片持ち式ラックは、耐久性の高い粉体塗装仕上げの鋼板製です。

仕様
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:1250 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Double sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1500 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:97.22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



技術仕様
  • Unique refCantilever-Racking-PLUS-Double
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションRacking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)1330
  • 奥行き(mm)1250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スロバキア
  • 正味重量(kg)100
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass2015詳細Shelf and racking units
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
5つ星のうち4.4 4.4 (70)
5つ星のうち4.3 4.3 (21)