製品の公開
Cantilever school chair COGNITA
AJ Products

Cantilever school chair COGNITA

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
  • 本物の木の自然な感触
  • テーブルに掛けやすい
  • 漆塗りの管状の鉄骨フレーム

    シートと背もたれが一体となったシェルチェア。パウダーコーティングされた管状フレーム。椅子はテーブルに掛けやすいように設計されています
仕様
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refCantilever-school-chair-COGNITA
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-26
  • エディション1
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)6.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)