製品の公開
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS
    AJ Products

    Ceiling light EOS

    Google翻訳”,
    • 統合されたLED
    • 成形継手
    • 工業デザイン

      ユニークなディテールと素材を備えたスタイリッシュなインダストリアル デザインのモダンなシーリング ライト。この照明器具は多くの環境に適しており、調光可能な LED が組み込まれているため、非常に便利で順応性のあるライトになっています。食堂、会議室、レセプションでの使用に適しています。
    仕様
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    技術仕様
    • Unique refCeiling-light-EOS
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションLightning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)63
    • 幅(mm)1180
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps