製品の公開
Ceiling light GATSBY
AJ Products

Ceiling light GATSBY

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
  • 吹きガラス
  • テキスタイルコード
  • 真鍮のディテール

    吹きガラスシェードのペンダントライト。テキスタイルコード付きで、シーリングフックに適したシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなシーンにもスタイリッシュな雰囲気を添えるモダンなペンダントランプです。シーリングライトは、オフィス、食堂、受付エリアに最適です。複数の照明器具を近づけて、人目を引く照明ソリューションを作成できます。

    シーリング ランプのシェードは美しい吹きガラス製で、複数の色からお選びいただけます。黒のテキスタイルコードがスタイリッシュなディテールです。

    新しい EU 規格に準拠するため、シーリング ライト/付属品はプラグなしで販売されるようになりました。 (プラグは別売りです。)
仕様
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
技術仕様
  • Unique refCeiling-light-GATSBY
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションLightning
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)290
  • 幅(mm)320
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 正味重量(kg)3.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps