製品の公開
Ceiling light MAGNUM
AJ Products

Ceiling light MAGNUM

5つ星のうち2.62.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
  • 工業デザイン
  • メタルシェード
  • 様々な環境に対応

    インダストリアルデザインを現代的に解釈したメタルシェード付きのスタイリッシュなシーリングライト。カフェだけでなく社員食堂にも似合い、単独でも並べても個性的なステートメントピースです。当社のマグナム シーリング ランプは、インダストリアルなデザインの堅牢なペンダント ライトです。古い機械やエンジン部品から着想を得た、素朴でスタイリッシュなデザインを実現しています。シェードは金属製で、その重量により、空中で動きがあった場合でも照明器具が揺れることなくしっかりと吊り下げられます。

    単独で、または長いテーブルの上にすっきりと並べて吊るすと、このシーリングライトはさまざまな環境で見栄えがします。
    新しい EU 規格によると、シーリング照明器具/シーリング ランプは現在、プラグ接続なしで販売されています。 (プラグ接続は別途購入可能)
仕様
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
技術仕様
  • Unique refCeiling-light-MAGNUM
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションLightning
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)273
  • 幅(mm)380
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ