製品の公開
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS
    AJ Products

    Ceiling light SIRIUS

    Google翻訳”,
    • 統合されたLED
    • 成形継手
    • 工業デザイン

      ユニークなディテールと素材を備えたスタイリッシュなインダストリアル デザインのモダンなシーリング ライト。照明器具は多くの環境に適しており、調光可能な LED が組み込まれているため、非常に便利で順応性のあるライトになっています。食堂、会議室、レセプションでの使用に適しています。
    仕様
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    技術仕様
    • Unique refCeiling-light-SIRIUS
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションLightning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)3.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps