製品の公開
Children's chair Dante 330mm
AJ Products

Children's chair Dante 330mm

Google翻訳”,
  • 積み重ね可能
  • 丸いエッジとコーナー
  • 成形された木製フレーム

シンプルでスタイリッシュなデザインの積み重ね可能な子供用椅子。椅子は丸みを帯びた角と縁のある成形された木製のフレームを持っています。シートには、快適さを高めるためにウォーターフォールのフロントエッジがあります。

仕様
  • Seat height:330 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:3.1 kg

技術仕様
  • Unique refChildrens-chair-Dante-330mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)330
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)3.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)