製品の公開
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 370mm armrest

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • 支えとなるアームレスト
    • 丸みを帯びたエッジとコーナー

    肘掛け付きの積み重ね可能な子供用椅子。椅子はシンプルでスタイリッシュなデザインと丸みを帯びたエッジとコーナーを備えた成形木製フレームを備えています。シートには、快適さを増すためにウォーターフォールのフロントエッジがあります。

    仕様
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    技術仕様
    • Unique refChildrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)305
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)3.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)