製品の公開
Children's chair Dante 500mm
AJ Products

Children's chair Dante 500mm

Google翻訳”,
  • 積み重ね可能
  • 調節可能なフットレスト
  • フロントが丸みを帯びたシート

シートの高さが高い積み重ね可能な背の高い子供用椅子。調節可能なフットレストを装備。

仕様
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

技術仕様
  • Unique refChildrens-chair-Dante-500mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)3.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)