製品の公開
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket
    AJ Products

    Children's chair Dante 500mm bracket

    Google翻訳”,
    • 前縁が丸いシート
    • 調節可能なフットレスト
    • アームレスト付きセーフティバー

    安全バー、アームレスト、調節可能なフットレストを備えたハイチェア。座り心地を良くするため、シートの前端はやや丸みを帯びています。

    仕様
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    技術仕様
    • Unique refChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)305
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)