製品の公開
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
    AJ Products

    Classroom chair DOCTRINA 500mm

    Google翻訳”,
    • 滝の席
    • 後ろのハンドル穴
    • 可動式フットレスト

      耐久性のある素材で作られたシートと背もたれ付きの学生用椅子。シートには滝の前端があり、背もたれにはハンドル穴があります。含む可動式フットレスト
    仕様
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.5 kg
    技術仕様
    • Unique refClassroom-chair-DOCTRINA-500mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)