製品の公開
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
Classroom chair SCIENTIA 460mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 460mm

    Google翻訳”,
    • 高圧ラミネート
    • いくつかの色で利用可能
    • クラシックなデザイン

      シンプルでありながら丈夫なスクールチェア。ハンドル付きの背もたれと丸みを帯びたフロントのシート
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Width:485 mm
      • Depth:465 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:4.1 kg
    技術仕様
    • Unique refClassroom-chair-SCIENTIA-460mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)485
    • 奥行き(mm)465
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち1.7 1.7 (19)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)