製品の公開
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Google翻訳”,
    • フットレスト付き
    • 高圧ラミネート
    • いくつかの色で利用可能

      過酷な学校環境に耐えられるシンプルで耐久性のある学生用チェア。フットレストを装備。
    仕様
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)