製品を公開する
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
    AJ Products

    Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections

    Google翻訳,
    通気孔頑丈で高品質の洋服レールとハットラックハットラック付きの洋服ロッカーと2つのフック付きの洋服レール。上下の通気孔。ドアストッパーとゴム製ダンパー付きのドア。アクセサリーやベースもご用意しております
    仕様
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号Clothing-Locker-Classic-300-Flat-Roof-3-Sections
    • 製品ファミリClothing Locker
    • 製品グループLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • 版番号1
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)76
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-21 15 15
    • OmniClass タイトルClothing Lockers
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ