製品を公開する
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Energy 800mm 2 Sections 2 Doors

    Google翻訳,
    受賞歴のあるデザイン非対称ドア優れた換気賞を受賞したデザインの洋服ロッカー。ロッカーには、下部、上部、ドアに通気孔があり、上部は緩やかに傾斜しており、頑丈な家具のヒンジが付いています。共有レッグフレーム、帽子棚、ハンガーレール、3つのアンカーフック、各ロッカーの小さな収納コンパートメントが装備されています
    仕様
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号Clothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • 製品ファミリClothing Locker
    • 製品グループLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1985
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)62
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-21 15 15
    • OmniClass タイトルClothing Lockers
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ