製品を公開する
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Curve 900mm 3 Sections 3 Doors

    Google翻訳,
    設備の整った凸型、金属漆塗りのドア凸型ドアを備えた高品質で高級な洋服ロッカー。各セクションには、ハットラック、2つのアンカーフックが付いたハンガーレール、ドアストッパー、2つのドアトレイ、上部と下部に通気孔があります。
    仕様
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号Clothing-Locker-Curve-900-3-Sections-3-Doors
    • 製品ファミリClothing Locker
    • 製品グループLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • 版番号1
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)73
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-21 15 15
    • OmniClass タイトルClothing Lockers
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ