製品を公開する
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    5つ星のうち4.24.2(5 件のレビュー)
    Google翻訳,
    • 内部フィッティング
    • シリンダー錠
    • 完全なユニット

      ドアの上部と下部にミシン目、ラベル ホルダー、帽子棚、3 つのフックとシリンダー ロック付きのハンガー レールを備えた完全な衣類ロッカー ユニット。
    仕様
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:3
      • Number of doors:3
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    技術仕様
    • 固有参照番号Clothing-locker-CAMPUS-3-doors-1800x900x500mm
    • 製品ファミリClothing Locker
    • 製品グループLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1800
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)55
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 説明Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClass 番号23-19 13 00
    • OmniClass タイトルLockers

    対応地域

    ヨーロッパ