製品の公開
Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • コートレールとフックを含む
    • シリンダー錠
    • 完全なユニット

      ドアの上部と下部にミシン目、ラベル ホルダー、フック 3 個付きのハンガー レール、シリンダー ロックを備えた完全な衣類ロッカー ユニット。
    仕様
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:4
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:46 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    技術仕様
    • Unique refClothing-locker-CAMPUS-4-doors-1800x600x500mm
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers

    対応地域

    ヨーロッパ