製品の公開
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
    AJ Products

    Club armchair CLOSE

    5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • クラシックなデザイン
    • レセプションに最適
    • ファブリックまたはイミテーションレザー

      丸みを帯びた背もたれ、統合された肘掛けと脚、快適なパッドを備えたクラシックでスタイリッシュなアームチェア。アームチェアは、待合室やレセプションでの訪問者の座席に最適な、快適で包み込むような座席を提供します。
    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    技術仕様
    • Unique refClub-armchair-CLOSE
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)