製品の公開
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm
    AJ Products

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Google翻訳”,
    • 耐久性
    • 床取り付けの準備
    • 無垢材の座面
    仕様
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    技術仕様
    • Unique refConcave-Bench-Unite-1430x560mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)1430
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)26.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)