製品の公開
Conference chair OTTAWA
Conference chair OTTAWA
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • エレガントで洗練された
    • 丈夫な生地

      モダンなデザインのスタッキング可能なカンファレンスチェア。一体成型の座面と背もたれ、厚いパッドと耐久性のある張り地が特徴です。フレームは完全溶接で安定感があり、スタイリッシュな仕上がりです。
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Leg frame
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refConference-chair-OTTAWA
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)