製品の公開
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA Skid base

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • エレガントで洗練された
    • 丈夫な生地

      スキッドベースを備えたモダンなデザインのスタッキング可能なカンファレンスチェア。一体成型の座面と背もたれ、厚いパッドと耐久性のある張り地が特徴です。フレームは完全溶接で安定感があり、スタイリッシュな仕上がりです。
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)