製品の公開
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Google翻訳”,
    • 成形された座面と背もたれ
    • カーペット敷きの部屋に最適
    • シンプルでエレガント

      グライドフット付きのエレガントな会議用チェア。カーペット敷きの部屋に最適です。一体成型のシートと背もたれ、厚いパッドと耐久性のある張り地が特徴です。スリムなアームレストを装備。洗練されたデザインにより、椅子は会議室にスタイリッシュに加わります。
    仕様
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refConference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)440
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)