製品の公開
Creek
Creek
Creek
Creek
    AJ Products

    Creek

    5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • モダンなデザイン
    • 統合されたアームレスト

    スタイリッシュなデザインの耐紫外線性、積み重ね可能な椅子。クリークは、食堂や休憩室に最適なモダンな成形椅子です。椅子は積み重ね可能で、快適な輪郭の背もたれと統合された肘掛けがあり、腕と肩を支えます。

    仕様
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    技術仕様
    • Unique refCreek-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)710
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)