製品の公開
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson
    AJ Products

    Dawson

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能
    • さまざまな環境に適合
    • スマートで実用的

    スタイリッシュでスマートな会議用チェア。すばやく簡単にリンクして、さまざまな座席の組み合わせを作成できます。椅子は簡単に積み重ねることができ、耐久性のある防炎布で装飾されています。

    仕様
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    技術仕様
    • Unique refDawson-Conference-Chair
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)410
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)