製品を公開する
Desk BORAS rectangular 1800x700x760
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1800x700x760

Google翻訳,
  • 高圧ラミネート
  • EN1729に従って認定済み
  • 耐久性のあるテーブルトップ

管状のフレームと耐久性のあるテーブルトップを備えた長方形のテーブル。このテーブルは、EN1729に従ってテストおよび認定されています。

仕様
  • Length:1800 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:31,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

技術仕様
  • 固有参照番号Desk-BORAS-rectangular-1800x700x760
  • 製品ファミリSchool & Education
  • 製品グループTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)760
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主要素材木
  • 副素材スチール
  • 正味重量(kg)31.9
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 説明Desks, tables and worktops

対応地域

ヨーロッパ