製品の公開
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    アーカイブ

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    仕様
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • コレクションセットDesk
    • コレクションModulus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)23.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops