製品の公開
Desk MODULUS 1400x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1400x800 fixed legs, T-legs
    AJ Products
    アーカイブ

    Desk MODULUS 1400x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    仕様
    • Length:1400 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:40.3kg

    技術仕様
    • Unique refDesk-MODULUS-1400x800-Fixed-legs-T-legs
    • コレクションセットDesk
    • コレクションModulus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)40.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち3.9 3.9 (48)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.4 4.4 (116)
    5つ星のうち4.6 4.6 (10)