製品の公開
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Google翻訳”,
    • 2つのキーが付いているシリンダー錠
    • 壁に取り付けることができます
    • 省スペース

      ロック可能なドキュメントキャビネット。最大18xA4バインダーの保管に最適です。
    仕様
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refDocument-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)780
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)17.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (21)
    5つ星のうち4.7 4.7 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (70)