製品の公開
Document compartments FLEXUS 375x360x410mm
AJ Products

Document compartments FLEXUS 375x360x410mm

Google翻訳”,
  • 全体にラミネート加工
  • ファイルホルダー付き
  • デスクを拡張

    ロック可能な引き出し、一番下の引き出しのファイルホルダー、グレーのアルミニウム製ハンドル、中央のロックを備えた、実用的な収納を提供するコンパクトな引き出しユニット。
仕様
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:32 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refDocument-compartments-FLEXUS-375x360x410mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_25
  • Uniclass2015詳細Drawer units