製品の公開
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    Google翻訳”,
    • 30年保証
    • 磁気面
    • 車輪付き

      両面高品質のガラス質エナメルの書き込み面を備えたモバイル回転ホワイトボード。 4つの車輪とペン棚が付いています。
    仕様
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    技術仕様
    • Unique refDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • コレクションセットOffice Accessories
    • コレクションWhiteboards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)37.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
    • Uniclass2015詳細Whiteboards