製品の公開
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
    AJ Products

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 つのケーブル穴
    • 灰色のフレーム
    • エルゴノミクスに優れた湾曲したデスクトップ

      湾曲した右側の上部、下部の控えめなパネル、安定したL字型フレームを備えたクラシックなコーナーデスク。
    仕様
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    技術仕様
    • Unique refErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)720
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)52.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_60
    • Uniclass2015詳細Office tables
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables