製品を公開する
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm
    AJ Products

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x635mm

    Google翻訳,
    • 特大
    • 4つの調節可能な棚
    • 最大。容量70kg

      特大で耐久性のあるストレージキャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • 固有参照番号Extra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x635mm
    • 製品ファミリOffice and conference
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1900
    • 幅(mm)1020
    • 奥行き(mm)635
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)105.96
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 説明Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ