製品を公開する
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    Google翻訳,
    • 防火
    • 盗難防止特性
    • たっぷり収納スペース

      大容量のストレージと盗難防止機能を備えた耐火アーカイブキャビネット。このアーカイブキャビネットには可動棚が付いており、収納のニーズに簡単に合わせることができます。キーロックと電子コードロックのどちらかを選択します。
    仕様
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • 固有参照番号Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1950
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主要素材鉄板
    • 正味重量(kg)200
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 説明Shelves and storage units
    • OmniClass 番号23-21 15 27 13
    • OmniClass タイトルClothing Shelving and Storage Units

    対応地域

    ヨーロッパ