製品の公開
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm
    AJ Products

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm

    Google翻訳”,
    • EN 15659 60P
    • EN 14450、クラスS2
    • キーまたはコードロック

      EN 15659、耐火性60PおよびEN 14450、強盗クラスS2に従って認定された盗難防止キャビネット。紙に60分間の防火を提供し、貴重品を盗難から保護します。キーまたはコードロックの選択。
    仕様
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    技術仕様
    • Unique refFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)940
    • 奥行き(mm)585
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 正味重量(kg)559
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 27 13
    • OmniClassタイトルClothing Shelving and Storage Units

    対応地域

    ヨーロッパ