製品の公開
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    アーカイブ

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    仕様
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    技術仕様
    • Unique refFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAcoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1700
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル繊維フェルト
    • 正味重量(kg)20.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_15_55_04
    • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying
    • MasterFormat 2014 コード10 22 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Screens
    • OmniClassNumber23-19 25 13 15
    • OmniClassタイトルScreens