製品の公開
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
アーカイブ

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

仕様
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

技術仕様
  • Unique refFloor-screen-AURA-with-pockets
  • コレクションセットDesk
  • コレクションAcoustics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1700
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)65
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル繊維フェルト
  • 正味重量(kg)20.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードAc_15_55_04
  • Uniclass2015詳細Acoustics and noise transfer surveying
  • MasterFormat 2014 コード10 22 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Screens
  • OmniClassNumber23-19 25 13 15
  • OmniClassタイトルScreens

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (69)
5つ星のうち4.3 4.3 (12)
5つ星のうち4.6 4.6 (10)
5つ星のうち3.8 3.8 (167)